TTC-6P-4X1-24-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1334594

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para cuatro conductores de señales con potencial de referencia común, p. ej. IN/OUT digital.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Uso eficiente del espacio: la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de 4 conductores
Control funcional sencillo: in situ u opcionalmente con señal remota con supervisión óptica y sin esfuerzo adicional
Mantenimiento sin influencia de la señal: sustitución del módulo de protección contra sobretensiones sin influencia de la señal de medición
Selección flexible: conexión con push-in o tornillo