PT 2X1-VF-230AC
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2805460
Descargador de sobretensiones para montaje sobre carril, para tensiones de señales elevadas.Circuito de protección a prueba de corriente de fuga para dos señales sin potencial de tierra.
Tensión nominal:230 V AC
Detalles de producto
Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
Familia de productos | PLUGTRAB PT |
Clase de ensayo IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 2 |
Tensión nominal UN | 230 V AC |
Visualización/señal remota | |
Función de conmutación | Contacto NC |
Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
Corriente de servicio máxima Imáx. | 1 A |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,8 Nm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,7 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 51,7 mm |
Unidad de división | 1 UD |
Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
Altura del módulo completo | 90 mm |
Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tensión constante máxima UC | 250 V AC |
Corriente asignada | 6 A |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 2 µA |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA (Con UN) |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 3 kA |
Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 500 A |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 8 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 1 kA |
Corriente transitoria Imax (8/20) µs máxima | 8 kA |
Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 8 kA |
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 100 A |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 1,4 kV |
Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 2 kV |
Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 1 kV |
Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 1,4 kV |
Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | ≤ 700 V |
Absorción de energía (2 ms) máxima | 150 J |
Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 2,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1,8 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 2,6 kV (D1 - 500 A) | |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 1,1 kV (C1 - 500 A) |
≤ 1,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 1,6 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 1,8 kV (D1 - 500 A) | |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Capacidad (hilo-hilo) | típ. 4,5 pF |
Capacidad (hilo-tierra) | típ. 9 pF |
Resistencia por ruta | 0 Ω |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
Fusible previo máximo requerido | 6 A (gL/gG) |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Normas Especificación Técnica de la información | |
Normas/especificaciones | DIN EN 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
Normas/disposiciones | DIN EN 61643-21 |
Observación | 2002 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2805460 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL2111 |
GTIN | 4046356460989 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 71,78 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 71,78 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
Sus ventajas
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg