VAL-MS 320/1+1 - Descargador de sobretensiones modelo 2
2804380

Descargador de sobretensiones para sistemas de alimentación de corriente de 3 conductores (L1, N, PE), compuesto por elemento de base y protecciones enchufables, para el montaje en NS 35.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación