VAL-MS 230/3+1
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2838209
Descargador de sobretensiones compuesto por elemento de base y protecciones enchufables, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, circuito 3 + 1
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
TT | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71 mm |
Altura | 89,8 mm |
Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 4 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Pistas de protección | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 260 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 360 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (en In) |
≤ 1,1 kV (con 10 kA) | |
≤ 1 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (en In) |
≤ 1,2 kV (con 10 kA) | |
≤ 1 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (en In) |
≤ 0,25 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (con 3 kA) | |
Comportamiento TOV en UT (L-N) | 335 V AC (5 s / modo estacionario) |
440 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificaciones UL | |
Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 550 V AC |
Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 275 V AC |
Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 275 V AC |
Tensión constante máxima MCOV (N-G) | 260 V AC |
Corriente transitoria nominal In (L-L) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (L-N) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (L-G) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (N-G) | 20 kA |
Pistas de protección | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tensión nominal | 230/400 V AC |
Sistema de distribución de energía | Wye |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Tensión de limitación medida MLV (L-L) | 2720 V |
Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 1910 V |
Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 2630 V |
Tensión de limitación medida MLV (N-G) | 1370 V |
Tipo SPD | 4CA |
Datos de conexión UL | |
Par de apriete | 30 lbf-in. |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2838209 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL1321 |
GTIN | 4017918172824 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 391,48 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 343,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-MS 230 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2798844
-
F-MS 12 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2817990
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg