VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2800627
Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | El aparato está diseñado para su montaje en una carcasa a prueba de contactos accidentales. Mantega una distancia mínima de 8 mm en los laterales y, en la zona de conexión, entre las piezas activas y las piezas con toma a tierra. |
Tipo de producto | Descargador PV |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | PV II |
PV T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | DC |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 8 mm |
Lugar de montaje | Interior |
Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
Accesibilidad | Accesible |
Configuración de conexión | Configuración Y |
Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 53,4 mm |
Altura | 98,7 mm |
Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 3 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 250 µA AC | |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 3,7 kV |
Tensión residual Ures | ≤ 3,7 kV (en In) |
≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 4 kV (con 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
≤ 5 kV (con 40 kA) | |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Circuito de protección PV | |
Configuración de conexión | Configuración Y |
Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
Tensión en circuito abierto UOCSTC | ≤ 975 V DC |
Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (a 500 V DC) |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de servicio constante ICPV | < 20 µA |
Tensión constante máxima UCPV | 1170 V DC |
Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
Tensión residual Ures | ≤ 3,7 kV (en In) |
≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 4 kV (con 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
≤ 5 kV (con 40 kA) | |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 250 µA AC | |
Nivel de protección Up | ≤ 3,7 kV |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 60g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Especificaciones UL | |
Tensión constante máxima MCOV | 1170 V DC |
Capacidad de cortocircuito (SCCR) | 50 kA |
Protección de tensión nominal VPR | 3 kV |
Corriente transitoria nominal In | 10 kA |
Pistas de protección | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tensión nominal | 1170 V DC |
Sistema de distribución de energía | DC PV |
Tipo SPD | 1CA |
Indicación UL/Señal remota | |
Tensión de servicio | 125 V AC |
Corriente de servicio AC | 1 A AC |
Datos de conexión UL | |
Par de apriete | 30 lbf-in. |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
Normas/disposiciones | EN 61643-31 |
Observación | 2019 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-31 |
Observación | 2018 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2800627 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL1324 |
Página del catálogo | Página 73 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356615075 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 340,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 330 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363090 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ATP-QTTCB - Placa separadora 3206238
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-MS 1000DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2800624
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg