VAL-CP-2C-175
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2859482
Descargador de sobretensiones enchufable para redes bifásicas de alimentación de corriente, con N y PE en un cable común (sistema de 3 conductores: L1, L2, PEN), con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 2 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor AWG | 12 ... 4 |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 25,3 mm |
Altura | 98 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Unidad de división | 1,4 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PBT-FR |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PBT-FR |
Pistas de protección | L-PEN |
Dirección de actuación | 2L-N/PE |
Tensión nominal UN | 120/208 V AC (TN-C) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 175 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 40 A (Biconnect M4 terminal de horquilla 6 mm²) |
63 A (Puntera terminal TWIN 2 x 10 mm²) | |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 0,85 kV |
Tensión residual Ures (L-PEN) | ≤ 0,85 kV (en In) |
≤ 0,75 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,65 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,63 kV (con 4 kA) | |
≤ 0,57 kV (para 2 kA) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PEN) | 240 V AC (5 s / modo estacionario) |
240 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 40 A (gG / terminal de horquilla Biconnect M4, 6 mm²) |
63 A (gG / puntera terminal TWIN 2x 10 mm²) | |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificaciones UL | |
Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 350 V AC |
Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 175 V AC |
Corriente transitoria nominal In (L-L) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (L-N) | 20 kA |
Pistas de protección | L-L |
L-N | |
Tensión nominal | 120/240 V AC |
Sistema de distribución de energía | Split phase |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Tensión de limitación medida MLV (L-L) | 2010 V |
Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 1510 V |
Tipo SPD | 4CA |
Indicación UL/Señal remota | |
Tensión de servicio | 125 V AC |
Corriente de servicio AC | 1 A AC |
Datos de conexión UL | |
Par de apriete | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (rígido) |
14 ... 4 (flexible) |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2859482 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL1311 |
GTIN | 4046356045483 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 218,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 208,63 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg