SACB-C-H180-6/12-15,0PUR SCO - Cubierta de conexiones
1537912

Cubierta de conexiones, aplicación: Caja de sensores/actuadores, número de puestos enchufables: 6, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 15 m, apantallamiento: no

Detalles de producto









Productos compatibles