CC0,6-TS-0,34M AU - Contacto crimpado
1423643

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 0,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: CuZn, superficie de contacto: Ni/Au, sección de conexión: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26 ... 22

Detalles de producto








Productos compatibles