RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Conjunto de configuración
2885838

Juego de configuración, compuesto por software de configuración RAD-Link 3.1, manual de inicio rápido y manual del usuario impresos y cable de interfaz (D-SUB9 a USB)

Detalles de producto








Sus ventajas

Fácil puesta en marcha con asistente de inicio autoexplicativo
Configuración hasta 255 participantes de radio (sin licencia)
Diagnóstico dos participantes de radio (sin licencia)
Diagnóstico de más de dos participantes de radio con licencia adicional
Configuración y diagnóstico de la red de radio