The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Conector para placa de circuito impreso
1734798

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 2, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: HSCP-SP 2,5-.., paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: HSC 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Variante parcialmente equipada

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Conector de conexión frontal de manejo sencillo para densidades de contactos altas