SACC-M12FRB-5SC SH IB - Conector para datos
1549861

Conector para datos, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificación: B, Conexión por resorte, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por resorte: también en caso de choque y vibración gracias a una conexión segura con mayor fuerza de contacto
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética