Conectores DC de la serie ArcZero

Conectores DC

Los conectores DC de Phoenix Contact pueden conectarse y desconectarse de forma segura bajo carga. La serie ArcZero los protege de forma fiable frente a arcos eléctricos peligrosos. La enchufabilidad bajo carga permite la desconexión completa de componentes seleccionados proporcionando así una alta disponibilidad de la planta. La resistencia al impacto de los conectores macho de baja tensión permite en este caso también conexiones enchufables DC en condiciones extremas.

Go to Product Detail Page for item 1437018
CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V - Pasamuros
CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V - Pasamuros
1437018

Pasamuros, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 400 VDC, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Carga máxima al desenchufar: 8 kW, campo de aplicación: Red DC

Go to Product Detail Page for item 1437004
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Conector de acoplamiento
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Conector de acoplamiento
1437004

Conector de acoplamiento, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 400 VDC, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm, Carga máxima al desenchufar: 8 kW, campo de aplicación: Red DC

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Conector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Conector
1453450

Conector, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 800 VDC, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm, Carga máxima al desenchufar: 16 kW, campo de aplicación: Red DC

Go to Product Detail Page for item 1453451
CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V - Pasamuros
CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V - Pasamuros
1453451

Pasamuros, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 800 VDC, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Carga máxima al desenchufar: 16 kW, campo de aplicación: Red DC

Go to Product Detail Page for item 1441143
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Conector de acoplamiento
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Conector de acoplamiento
1441143

Conector de acoplamiento, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 800 VDC, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm, Carga máxima al desenchufar: 16 kW, campo de aplicación: Red DC

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Conector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Conector
1437019

Conector, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 400 VDC, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm, Carga máxima al desenchufar: 8 kW, campo de aplicación: Red DC

Sus ventajas

  • Seguro: el innovador conector DC puede desenchufarse y enchufarse de forma segura incluso bajo carga. Protege de forma fiable a los operarios frente al arco eléctrico.
  • Desconexión rápida de las conexiones aéreas: el bloqueo sin herramientas garantiza un manejo seguro y flexible para los operarios.
  • Facilidad de mantenimiento: el nuevo conector DC permite ahorrar tiempo en el mantenimiento o la sustitución de los equipos conectados y reduce al mínimo los tiempos de parada.
  • Diseño robusto: el conector DC resistente a impactos está diseñado para utilizarse incluso en condiciones extremas.
  • Durabilidad: el elevado número de ciclos de conexión hace que ArcZero sea especialmente duradero y rentable.
Muestra gratuita
Pruebe los conectores DC de la serie ArcZero

¿Desea probar los conectores de potencia de corriente continua de la serie ArcZero? – Solicite ahora su muestra personalizada. Le ayudamos en la selección y el diseño de los conectores DC. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación.

Solicite su muestra gratuita
Conectores DC de la serie ArcZero

Visión general de las principales características

Le ofrecemos los conectores DC adecuados para su aplicación. El conector DC de la serie ArcZero de Phoenix Contact protege de forma fiable contra la formación de arcos eléctricos gracias a su sofisticado funcionamiento interno. ArcZero se ofrece en un tamaño de conector normalizado que cumple de forma fiable las siguientes condiciones de uso.

Características

Sección nominal 1,5 mm² ... 6 mm²
Tensión nominal 400 V / 800 V
Corriente nominal 20 A
Índices de protección IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Homologaciones internacionales DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Ciclos de conexión 500 (con carga nominal)
Ir a la lista de productos Conectores DC
Conectores DC para la protección contra arcos eléctricos en aplicaciones de corriente continua

¿Qué tienen de especial los conectores DC ArcZero de Phoenix Contact? ​

Las aplicaciones de corriente continua son cada vez más populares en los mercados, ya que aportan muchas ventajas, p. ej. la reducción de las pérdidas de conversión. Sin embargo, hasta ahora, la desconexión bajo carga generaba un arco eléctrico peligroso. No obstante, esto no ocurre con los conectores DC de la serie ArcZero de Phoenix Contact. Estos evitan de forma fiable el arco eléctrico y permiten así una conexión y desconexión seguras bajo carga.

Con ellos puede desconectar de forma segura determinadas partes de la instalación cuando desee sustituir piezas o realizar el mantenimiento de un equipo, mientras el resto de la instalación sigue en funcionamiento. Olvídese de los tiempos de parada gracias a esta alta disponibilidad.

Conectores DC de la serie ArcZero: protección segura contra arcos eléctricos peligrosos

Su valor añadido en detalle

Los conectores DC de la serie ArcZero permiten realizar conexiones enchufables DC seguras
Cableado de campo con conector DC para la prevención de arcos eléctricos
Tecnología de conexión DC de la serie ArcZero
Conectores DC de la serie ArcZero
Conectores ArcZero
Los conectores DC de la serie ArcZero permiten realizar conexiones enchufables DC seguras

Por primera vez, se puede realizar una conexión y desconexión seguras bajo carga. La característica especial se esconde en el interior del conector DC. La innovadora electrónica integrada directamente en el conector macho extingue activamente el arco eléctrico. Esta solución protege al operario durante el mantenimiento de las instalaciones en la empresa.

Ir a la lista de productos de conectores DC
Cableado de campo con conector DC para la prevención de arcos eléctricos

El conector DC también muestra sus ventajas en el cableado de campo. El bloqueo desenclavable manualmente permite desconectar fácilmente la conexión enchufable sin necesidad de herramientas adicionales. Esta solución ofrece un manejo especialmente sencillo durante la instalación y el mantenimiento.

Ir a la lista de productos de conectores DC
Tecnología de conexión DC de la serie ArcZero

Si es necesario sustituir un equipo durante el mantenimiento, puede hacerse simplemente bajo carga en un momento posterior. Se ahorrará la molestia de tener que desconectar de la tensión eléctrica toda la instalación. Esto reduce el tiempo de parada y aumenta la disponibilidad de la planta y la eficiencia. Se ofrece una seguridad ilimitada.

Ir a la lista de productos de conectores DC
Conectores DC de la serie ArcZero

El conector DC resistente a impactos está diseñado para utilizarse incluso en condiciones extremas. Los altos índices de protección hasta IP69 aseguran la distribución de energía. Ni siquiera las condiciones ambientales más exigentes suponen un problema. La resistencia al impacto de hasta IK08 convierte a ArcZero en una solución robusta incluso para requisitos mecánicos elevados.

Ir a la lista de productos Conectores DC
Conectores ArcZero

El elevado número de ciclos de conexión hace que la serie ArcZero sea especialmente duradera y rentable. Para garantizar una conexión estable a largo plazo y sin fallos, la calidad de los puntos de contacto se ha sometido previamente a pruebas exhaustivas en un laboratorio certificado.

Ir a la lista de productos de conectores DC
Conector DC ArcZero

ArcZero es un producto del año 2025

Varios premios para los conectores DC de Phoenix Contact: ArcZero ha subido a lo más alto del podio de los ganadores. Los lectores de la revista especializada Elektronik y de la plataforma online elektroniknet.de votaron al conector DC como ganador en la categoría de "Electromecánica y componentes pasivos" en los años 2024 y 2025.

Camino seguro hacia el futuro con el conector DC

La conversión de redes AC a DC es cada vez más importante. El especialista de producto Andreas Beck explica en esta entrevista cómo el conector de la serie ArcZero puede facilitar este cambio y qué ventajas ofrece.

El conector DC está homologado conforme a las dos normas DIN EN 61984 e IEC TS 62735-1. Esto permite su uso en numerosas aplicaciones, p. ej., aplicaciones IIoT o en centros de datos.

FAQ

Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC
Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC
Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC
Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC
Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC
Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC
Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC

El conector soporta impactos de clase IK08 a temperaturas de hasta -25 °C. La fuerza es comparable al impacto de un martillo de tamaño medio que cae sobre la conexión enchufable desde una altura aproximada de 1 m.

Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC

Sí, las cargas mecánicas provocadas, por ejemplo, por los cables deben absorberse hasta 50 cm detrás del conector mediante bridas. También hay que tener en cuenta el radio de curvatura del cable.

Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC

El cable debe cumplir siempre los requisitos necesarios para su aplicación. Por lo tanto, compruebe en la hoja de características del cable si el fabricante aprueba dicho cable para la aplicación deseada. Al seleccionar el cable, preste especial atención al nivel de tensión continua y a si se va a utilizar en interiores o exteriores.

Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC

Con el conector ArcZero pueden conectarse circuitos finales y de distribución de hasta 20 A y 400 V u 800 V. Para poder desconectar con seguridad 400 V u 800 V bajo carga, dentro del conector se requieren grandes distancias entre los potenciales. Las distancias evitan que los operarios reciban una descarga eléctrica.

Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC

Todos los artículos de la serie disponen de una tecnología de conexión por tornillo con brida de protección de conductores.

Una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza - FAQ sobre conectores DC

Sí, el conector ha alcanzado su límite de desgaste y debe sustituirse.

Dominio de numerosas industrias


Empleados recorriendo una planta industrial que funciona con corriente continua

Redes de corriente continua en la industria

Las redes de corriente continua en la industria son cada vez más importantes en el camino hacia una producción más sostenible. Phoenix Contact apuesta firmemente por el uso seguro de la tecnología de corriente continua y, junto con otras empresas, está investigando Smart Grids completas basadas en corriente continua. Descubra por qué la corriente continua es el sistema energético industrial del futuro y qué tiene que ver con la sostenibilidad.