CUC-IND-C1ZNI-B/R4QE8 - Conector enchufable RJ45
1406336

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Detalles de producto







Productos compatibles