K-8E-M23F8/20,0-H00/M23FK-C5-S
-
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados
1698694
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, serie: KSH, M23-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 4+4+4+PE, tipo de bloqueo: SPEEDCON, a M23-Hembra, acodado giratorio, -120° a la izquierda/120° a la derecha, número de polos: 4+4+4+PE, tipo de bloqueo: SPEEDCON, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial