SACCBP-FSD-4CON-M16/0,2-933SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1426486

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, PVC, verde RAL 6018, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, a extremo de cable libre, Línea de bus, longitud de cable: 0,2 m, 0,34 mm2, PROFINET, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles