SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1408573

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Universal, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, Soldadura por ola, 0,25 mm2, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado