SACC-E-FS-8CON-M16/0,5-0,08SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1239170

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 8-polos, Hembra de conexión, recto-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,08 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles