SACC-CI-M12MSB- 5CON-SH TOR 32 - Soporte de contactos
1457542

Soporte de contactos, 5-polos, Conector macho, recto, M12, B-codificación, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado