SACC-CI-M12FSB-5CON-L180/3,0X
-
Soporte de contactos
1238592
Soporte de contactos, 5-polos, Hembra de conexión, recto, B-codificación, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Número de polos | 5 |
Codificación | B |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 60 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura THR |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Longitud de la patilla de soldar | 3 mm |
3 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM / EPDM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PPA |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Codificación | B |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Condiciones ambientales | |
Grado de protección (enchufado) | IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente) |
Índice de protección | IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente) |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Tipo de embalaje | Tray |
Código de artículo | 1238592 |
Unidad de embalaje | 60 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 600 Unidades |
Clave de producto | ABQAGS |
GTIN | 4063151456238 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,59 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
PROT-M12 FB - Tornillo de cierre 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Prensaestopas para carcasa 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Prensaestopas para carcasa 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Prensaestopas para carcasa 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Prensaestopas para carcasa 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Prensaestopas para carcasa 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027678
Sus ventajas
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg