UL Recognized
ID de homologación: E118976-20100522Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Soporte de contactos, 12-polos, Hembra de conexión, acodado, M12, A-codificación, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |