RC-12S1N8A90EQ - Conector de acoplamiento
1610925

M23, Conector de acoplamiento, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm, codificación: N

Detalles de producto






Productos compatibles