UC-09P1N1280AA - Conector para cables
1606213

M23, Conector para cables, serie: UC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8+1, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 7 mm ... 8,5 mm, codificación: N, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242092

Detalles de producto








Productos compatibles