RC-06S1N12QBEJ - Pasamuro pared posterior
1593919

M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Copa de soldar, Anillo tórico axial, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles