cULus Recognized
ID de homologación: E118976-20080903Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Conector de potencia, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 5, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección de conexión: AWG 18- 13, salida de cables: recta, Universal
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |