ST-6ES1N8AWK00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1619193

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ideal para equipos compactos
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura