RF-17S2N8AAD00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1607354

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm, número de polos: 17, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF

Detalles de producto









Productos compatibles