PV-FT-CCM-6-VPE250
-
Contacto crimpado
1173569
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 40 A, material contacto: Cu
Detalles de producto
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. |
Tipo de producto | Contacto engastado |
Serie | SUNCLIX |
Tipo de material del contacto | estampado |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Conexión de conductores | |
Longitud de pelado | 8 mm +1 mm |
Sección de conexión (flexible) | 6 mm² |
Material Contacto | Cu |
Material Superficie contactos | Ag |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura [w] | 7 mm |
Altura [h] | 7,7 mm |
Longitud [l] | 28,8 mm |
Corriente asignada (Corriente de carga máxima) | 40 A |
Corriente asignada (6,0 mm²) | 40 A |
Resistencia (Durchgangswiderstand) | 0,45 mΩ |
Resistencia (Übergangswiderstand) | < 0,45 mΩ (en estado enchufado) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 100 |
Fuerza de inserción | ≤ 20 N (sin incorporar) |
Fuerza de separación | ≤ 20 N (sin incorporar) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -25 °C ... 50 °C |
Código de artículo | 1173569 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 250 Unidades |
Clave de producto | ABLBFA |
GTIN | 4063151200756 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,78 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,681 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440204 |
ECLASS-15.0 | 27440204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg