HC-26S1N8A2300
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1623255
Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Hembra, Junta plana, apantallado: sí, número de polos: 26, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: HC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.