ME MAX 22,5 G 2-2 BU
-
Caja para electrónica
1693398
Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: azul (Similar RAL 5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
Tipo de producto | Carcasa completa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME-MAX |
Familia de productos | ME MAX 22,5.. |
Número de polos máx. | 20 (paso: 3,5 mm) |
16 (paso: 5 mm) | |
12 (paso: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Número de filas | 2 |
2 | |
Número (Aberturas de conexión) | 4 |
Ejecución | Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,6 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 113,65 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 107 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | azul (RAL 5015) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Facto de reducción | 1 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 5,7 W |
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Facto de reducción | 0,91 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 5,2 W |
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Facto de reducción | 0,81 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 4,6 W |
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Facto de reducción | 0,7 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 4 W |
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Facto de reducción | 0,57 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 3,25 W |
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Facto de reducción | 0,49 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 2,8 W |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1693398 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | ACHABA |
GTIN | 4067923255937 |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 48,975 g |
Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg