RC-06S1N12800NX
-
Conector para cables
1240408
M23, Conector para cables, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 4,5 mm ... 5,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)