Cable redondo confeccionado apantallado; control: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 30 m
Sistemas de cableado específicos del sistema de control
Nuestro cableado del sistema específico del sistema de control se ha desarrollado específicamente para su acoplamiento rápido y sin fallos a módulos de E/S de distintos sistemas de control. Mediante los adaptadores frontales, cables de sistemas y módulo de transferencia de señales fáciles de enchufar, en particular la nueva generación VARIOFACE Front Connect, ahorrará hasta el 90 % del tiempo y el 60 % de espacio con respecto a las soluciones convencionales. El cableado del sistema VARIOFACE está disponible para todos los sistemas de E/S convencionales.
Módulo de ampliación de salida VARIOFACE, con zócalos enchufables para 16 relés de miniatura, con 1 contacto conmutado cada uno, para 24 V DC (sin relés)
Fusible insertable (TE5®); amperaje nominal: 3,15 A; comportamiento de disparo: rápido (F)
Cable redondo confeccionado; control: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); longitud de cable: 2 m
Módulo VARIOFACE con 16 canales para el empleo con Honeywell Experion C300 IOTA (alta tensión, digital): CX-TDI110 y CX-TDI120. Ejecución en el lado derecho.
Adaptador frontal VARIOFACE, para Siemens SIMATIC® S7-400, conexión de 1x 32 canales
Cable redondo confeccionado; control: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); longitud de cable: 3 m
Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado sin halógenos y una clavija de enchufe de 40 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa. Longitud de cable: 3,0 m
Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 1 x 16 canales.
Adaptador frontal Yokogawa de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 50 polos recubierta por extrusión para la conexión en el lado de campo de 4 x 8 canales. Longitud de cable: 4,0 m
Sus ventajas
- Acoplamiento rápido y sin fallos a módulos de E/S de distintos equipos de automatización gracias a sistemas de cableado específicos para el sistema de control
- Amplia selección de distintas funciones como relé, relé de estado sólido o conector pasamuros
- Construcción individual mediante módulos de conexión en tecnología de conexión de uno, dos o tres cables
- Conexión flexible con la tecnología de conexión push-in, por resorte o por tornillo
- Planificación sencilla con lista cruzada de diseño o selector online
- Los sistemas de cableado forman parte del sistema COMPLETE line
Sistemas de cableado VARIOFACE con componentes enchufables
Resumen de sistemas de cableado específicos del sistema de control
El sistema de cableado VARIOFACE específico de los sistemas de control consta de los siguientes componentes:
-
Adaptador frontal:
El adaptador frontal clasifica las señales de forma que se suprime el costoso cableado de cables individuales. Basta con enchufarlo en la tarjeta de entrada/salida adecuada del sistema de control. Se suministran soluciones para los siguientes fabricantes de sistemas de control: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Cables de sistema:
Mediante un cable de sistema preconfeccionado se transfieren las señales del sistema de control al módulo. Están disponibles en distintas versiones, con diferentes longitudes, números de polos y apantallamientos. -
Termination boards:
El termination board transfiere las señales de control y campo. Benefíciese también de la variedad del programa de productos. Los termination boards se suministran con distintas tecnologías de conexión, anchuras totales y diferentes funciones.
VARIOFACE Front Connect
La nueva generación de termination boards altamente compactas es el complemento perfecto entre el sistema de E/S remoto y el nivel de campo. Un diseño innovador garantiza un cableado rápido y sin errores, además de ahorrar espacio en el armario de control. VARIOFACE Front Connect refuerza de forma óptima la periferia descentralizada con una gran flexibilidad y un diseño estrecho.
VARIOFACE Front Connect
Cableado convencional con conductores individuales
Cableado convencional con conductores individuales
El cableado de la periferia con conductores individuales requiere mucho tiempo y es propenso a fallos.
Características:
- Requiere mucho tiempo porque son necesarios muchos pasos de trabajo individuales, como cortar a medida, pelar, rotular, crimpar y disponer los hilos
- Cada conexión de alambre individual es una posible fuente de errores
- Los mazos de cables no son claros
- Ardua localización de fallos
- Máxima flexibilidad gracias a los conductores individuales
Sistemas de cableado VARIOFACE
Sistemas de cableado VARIOFACE
Los sistemas de cableado son un concepto de cableado sistemático que consta de adaptador frontal, cable de sistema y módulo.
Características:
- Los componentes enchufables permiten una conexión rápida y sin fallos
- 90 % de ahorro de tiempo en comparación con el cableado de conductores individuales convencional
Configurador de cableado del sistema para sistemas de control
Configurador: VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control
Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.
Sistemas de cableado específicos del sistema de control con adaptador PLC-V8
El adaptador de sistemas de cableado le permite una conexión rápida y sin fallos de módulos de relé en el nivel del sistema de control. En esta solución se combinan las propiedades de producto de PLC-INTERFACE con las del sistema de cableado VARIOFACE. El módulo de entrada y salida permite, gracias a su construcción modular, un equipamiento específico del canal según los requisitos de conexión.