SAC-3P-MS-FR SH SCO/.../...
-
Cable para sensores/actuadores
1523751
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Tensión de prueba | 2500 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 3 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M12 SPEEDCON |
Número de polos | 3 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | Libre introducción (0,2 ...40,0 m) |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Peso del cable | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
PUR sin halógenos negro PUR | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 3x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,65 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,50 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre |
Cubierta visual de pantalla | 80 % |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 23 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 47 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 47 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR/PVC apantallado, gris [100] | |
Peso del cable | 38 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PUR/PVC apantallado, gris [100] |
PUR/PVC apantallado, gris 100 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,38 mm (Envoltura exterior) | |
aprox. 0,30 mm (Envoltura interior) | |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | ≥ 2000,00 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 52 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC apantallado, negro [PVC] | |
Peso del cable | 40 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PVC apantallado, negro [PVC] |
PVC apantallado, negro PVC | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 3x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,4 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC gris [500] | |
Peso del cable | 40 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PVC gris [500] |
PVC gris 500 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,4 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1523751 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de producto | AF1CIA |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de seguridad 1558991
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg