SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR/4P-M 8FR
-
Cable para sensores/actuadores
1571279
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M8, codificación: A, a Hembra acodado M8, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
| Número de polos | 3 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de flexión máx. | 4000000 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M8 |
| Número de polos | 3 |
| Tipo de codificación | A |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra acodado M8 |
| Número de polos | 3 |
| Longitud del cable | 10 m |
| PUR sin halógenos negro [PUR] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 18 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diámetro exterior del cable | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Paso de cableado total | 40 mm |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 18 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 36 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
| buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes | |
| resistente al agua del mar | |
| condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| sin silicona | |
| sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1571279 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | AF1BBA |
| GTIN | 4046356353731 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 236,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg