SAC-12P-M23MS/1,0-35T/FS SHSCO - Cable para sensores/actuadores
1437290

Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M23, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 1 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética