NBC- 2,0-971/FR SCO VR KM
-
Cable de sistema de bus
1412488
Cable de sistema de bus, 6-polos, PVC, negro, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12 SPEEDCON, longitud de cable: 2 m, Variante del cliente
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Sistema de bus |
Número de polos | 6 |
Número de salidas de cable | 1 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | VARAN |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Medio de transmisión | Cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Material | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada | |
NBR |
Longitud del cable | 2 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 6 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | VARAN PVC [971] |
Diseño de conductores | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 32x 0,10 mm |
Alimentación de tensión AWG | 24 |
Sección de línea | 2x 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
2x 0,25 mm² (Fuente de alimentación) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,25 mm (conductor de señales) |
1,4 mm (Fuente de alimentación) | |
Diámetro exterior del cable | 7,00 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | azul-amarillo, verde-naranja. rojo-azul |
Grosor de pared Envoltura exterior | 0,90 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 3 pares con elementos de relleno alrededor del alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
Capacidad de servicio | aprox. 57 nF (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 80 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 28 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 56 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 200000, Radio de flexión: 5 x D |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (disposición) | -40 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1412488 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1CMM |
GTIN | 4046356963657 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg