Cable LAPP-4P confeccionado con 1x VS-RJ45/IP67 y 1x RJ45, 2 m, para VW
VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-CF/2,0
-
Cable de red
1652059
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), RJ45/IP67 a RJ45, longitud: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 125 V |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Impedancia característica | 100 Ω |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 200 |
Material junta Junta tórica | FPM |
Material junta Junta del cable | NBR |
Material carcasa | PA |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
Material soporte de contactos | PC |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Color cuerpo de agarre | gris |
Índice de protección | IP67 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Color cuerpo de agarre | gris |
Índice de protección | IP20 |
Longitud del cable | 2,00 m |
Ethernet [94B] | |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet [94B] |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7; S-UTP |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,1 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 284 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 % (a 1 ... 100 MHz) |
Capacidad de servicio | 48 nF (Con 800 Hz) |
Tensión nominal Cable | 125 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 500,00 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 50 mm (cable, disposición fija) |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 95 mm (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
macho / hembra |
Código de artículo | 1652059 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNABE |
GTIN | 4017918914158 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 122,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 116,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg