SAC-6P- 3,0-PVC/M12FSM PE SH - Cable de potencia
1414915

Cable de potencia, 6-polos, PVC, naranja RAL 2003, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: M, longitud de cable: 3 m, para corriente alterna hasta 8 A/690 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial M
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas