P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible
3046525

Cabeza portafusible, Antes de sustituir el fusible G, retirar la cabeza portafusible del borne de base., corriente nominal: 10 A, tipo de fusible: G/6,3 x 32, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Contactos de prueba por ambos lados del fusible
Variantes con indicación bipolar de defectos
Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga