PT 1,5/15-PVH-3,5-A - Conector para placa de circuito impreso
1984293

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 200 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 15, número de filas: 1, número de polos: 15, número de conexiones: 15, familia de artículos: PT 1,5/..-PVH-A, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PST 1,0, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
Permite la conexión de dos cables
Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio