FK-MPT 0,5/ 4-3,5 - Borna para placa de circuito impreso
1891085

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 4 A, tensión nominal (III/2): 250 V, sección nominal: 0,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: FK-MPT 0,5/..-V, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.