The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UT 4-TG-P/P-EX BU - Borna seccionable
1291260

Borna seccionable, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual
Construcción compacta y alta capacidad de corriente de 20 A
Adecuado para la técnica de procesos mediante homologación Ex nA