UT 2,5-TG-P/P - Borna seccionable
3046391

Borna seccionable, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, Corriente constante térmica Ith: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Comprobado para aplicaciones ferroviarias