The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UK 5-MTK-P/P WH - Borna interrumpible por cuchilla
3056022

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, color: blanco

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alta capacidad de corriente hasta 16 A
Construcción ahorradora de espacio