The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UT 2,5-TWIN/1P-PE - Borna de tierra
3060513

Borna de tierra, La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.
La corriente y la tensión se determinan mediante el conector empleado., número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
Cumple todos los requisitos de las normas IEC 61984 y IEC 60947‑7‑2