UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Conector
3045363

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2- 4 mm2, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puenteable con puentes estándar FBD ...
Los conectores roscados se pueden combinar con bornes COMBI de todas las técnicas de conexión y están disponibles en dos variantes
Con los conectores COMBI autoconfeccionables, para cada posición de tarea existe una solución que puede realizar el mismo usuario
El conector macho se ensambla directamente in situ a partir de elementos de conector de 1 polo de forma adecuada para la aplicación
De este modo, los conductores conectados pueden conducirse ahorrando espacio en el canal de cables