RTO 3-PE-TC
-
Borna de tierra
3049958
Borna de tierra, Importante: en caso de terminales de cable no aislados utilizar la prolongación de trayecto BE-RT... (véase accesorios)., tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por espárrago, 1er piso, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
Detalles de producto
Generalidades | Importante: en caso de terminales de cable no aislados utilizar la prolongación de trayecto BE-RT... (véase accesorios). |
Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
Familia de productos | RTO |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
1er piso | |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Corriente nominal | 24 A |
Tensión nominal | 1000 V |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Gama de secciones AWG | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 3,2 mm |
Anchura | 6 mm |
Diámetro del espárrago | 3 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
Sección | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Gama de secciones AWG | 18 ... 14 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 3,2 mm |
Anchura | 6 mm |
Diámetro del espárrago | 3 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Color de identificación Punteras anulares : rojo | 1 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : azul | 2,5 mm² |
Anchura | 12,3 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 66 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 51 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 58,5 mm |
Color | verde-amarillo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3049958 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE4312 |
GTIN | 4046356431378 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 24,718 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,718 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBS 50-6 - Puente enchufable 3032224
-
FBSR 2-6 - Puente enchufable 3033715
-
FBSR 3-6 - Puente enchufable 3001594
-
FBSR 4-6 - Puente enchufable 3001595
-
FBSR 5-6 - Puente enchufable 3001596
-
FBSR 10-6 - Puente enchufable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito 3033812
-
SB-ME 2-6 - Puente multipolo 3035755
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Puente reductor 3030873
-
D-RT 3/5 - Tapa final 3049097
-
TPNS-UK - Placa separadora 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador para bornes 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1052413
-
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
PS-6 - Clavija de pruebas 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038736
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SHN 5.5 - Herramienta 1209855
Sus ventajas
Resistencias de contacto bajas
Color de carcasa amarillo-verde
Posibilidad de rotulación adicional
Puntos de embornaje resistentes a la corrosión
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg