QTC 2,5-PE - Borna de tierra
3206432

Borna de tierra, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
Cumple todos los requisitos de la norma IEC60947-7-2
Comprobado para aplicaciones ferroviarias