MPT 4-PE - Borne de tierra Mini
3249002

sección
tipo de conexión

Borne de tierra Mini, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Gran ahorro de espacio mediante un diseño compacto
Mayor flexibilidad gracias a fosos puenteados sencillos
Disposición clara gracias a las ranuras de rotulación en cada punto de embornaje individual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la tecnología de conexión push-in sin herramientas ni mantenimiento
Posibilidades de comprobación para todas las puntas de prueba usuales