CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62955Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 28 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40037480Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 28 A | 0,2 - 6 |