UT 4-MTD BU - Borne de paso
3046197

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Es conveniente rotular y puentear de forma continua los bornes
El borne de paso permite realizar estruct. de regleta de bornes igual contorno con bornes interrumpibles y bornes interrumpibles por cuchilla